Menu Ricerca

Vite a sfere 20x20 500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 20 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20176723

Codice articolo precedente:

20176723

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 110,03 €
5 - 19 99,03 €
20 + 88,02 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

110,03 €

1 x 110,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 20x20
Avanzamento per singolo giro 20.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 1,00x10-4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci