Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964,61 € - 1.205,759 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1.573,68 € - 1.967,104 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 79,26 € - 99,08 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
600.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 282,49 € - 353,11 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 800,27 € - 1.000,3395 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 482,70 € - 603,381 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 669,45 € - 836,808 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 790,85 € - 988,5585 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 324,94 € - 406,17 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 143,68 € - 179,60 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1.154,47 € - 1.443,0875 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 596,80 € - 746,0025 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 392,14 € - 490,1695 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 280,60 € - 350,75 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 869,67 € - 1.087,0905 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 234,53 € - 293,16 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1.963,28 € - 2.454,0945 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 394,56 € - 493,1955 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 76,33 € - 95,41 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 516,22 € - 645,269 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare