Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4957 € - 0,5508 € | Richiedi il lead time qui |
132 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8049 € - 0,8943 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
247 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
174 Ω
|
K5B
|
||
| 0,437 € - 0,4856 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
163 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
111 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | Richiedi il lead time qui |
178 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
104 Ω
|
K5B
|
||
| 10319192 | 0,9467 € - 1,0518 € | Richiedi il lead time qui |
242 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
143 Ω
|
K5B
|
|
| 0,8681 € - 0,9645 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
209 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
124 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7485 € - 0,8317 € | Richiedi il lead time qui |
105 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5647 € - 0,6275 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
105 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7695 € - 0,855 € | 27632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
170 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 10319239 | 0,8754 € - 0,9726 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
210 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B
|
|
| 0,4276 € - 0,4751 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
107 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8188 € - 0,9098 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
258 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Richiedi il lead time qui |
111 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
78 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
84 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
43 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0415 € - 0,0461 € | Richiedi il lead time qui |
62 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0423 € - 0,047 € | Richiedi il lead time qui |
51 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5149 € - 0,5721 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
128 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8201 € - 0,9112 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
241 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
148 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4302 € - 0,478 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
116 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
77 Ω
|
K5B