Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10319192

Codice articolo precedente:

RRH-175-83-285

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
88 - 351 1,0262 €
352 + 0,9236 €
Confezione standard: 88

Ordina a multipli di 88

Totale ordine:

90,31 €

88 x 1,0262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 25 MHz 143 Ω
Impedenza a 100 MHz 242 Ω
Lunghezza totale 28.5 mm
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci