Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3277 € - 0,3642 € | Richiedi il lead time qui |
55 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4248 € - 0,472 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
78 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0622 € - 0,0691 € | Richiedi il lead time qui |
44 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1484 € - 0,1649 € | Richiedi il lead time qui |
59 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Richiedi il lead time qui |
37 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1287 € - 0,143 € | Richiedi il lead time qui |
42 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
20 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1012 € - 0,1124 € | Richiedi il lead time qui |
47 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 1,6388 € - 1,8209 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
170 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
105 Ω
|
A5
|
||
| 2,0116 € - 2,2351 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 1,6694 € - 1,8549 € | Richiedi il lead time qui |
200 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 0,9905 € - 1,1006 € | Richiedi il lead time qui |
160 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7217 € - 1,913 € | Richiedi il lead time qui |
140 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
44 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0286 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | Richiedi il lead time qui |
54 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0315 € - 0,035 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
51 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare