Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Forma Colore Impedenza a 25 MHz Materiale ferrite Acquista
0,0234 € - 0,026 € Richiedi il lead time qui
52 Ω
Rotondo
Grigio
33 Ω
K5B
0,0349 € - 0,0388 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51 Ω
Rotondo
Grigio
32 Ω
K5B
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
55 Ω
Rotondo
Grigio
37 Ω
K5B
0,0245 € - 0,0273 € Richiedi il lead time qui
61 Ω
Rotondo
Grigio
37 Ω
K5B
0,0863 € - 0,0959 € Richiedi il lead time qui
76 Ω
Rotondo
Grigio
52 Ω
K5B
0,0565 € - 0,0628 € Richiedi il lead time qui
58 Ω
Rotondo
Grigio
39 Ω
K5B
0,19 € - 0,2111 € Richiedi il lead time qui
147 Ω
Rotondo
Grigio
128 Ω
K5B
0,2177 € - 0,2419 € Richiedi il lead time qui
175 Ω
Rotondo
Grigio
120 Ω
K5B
0,1389 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
101 Ω
Rotondo
Grigio
76 Ω
K5B
0,1302 € - 0,1446 € Richiedi il lead time qui
107 Ω
Rotondo
Grigio
66 Ω
K5B
0,1492 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
47 Ω
Rotondo
Nero
23 Ω
K5B
0,1196 € - 0,1329 € 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81 Ω
Rotondo
Grigio
53 Ω
K5B
0,2225 € - 0,2472 € 4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
153 Ω
Rotondo
Grigio
98 Ω
K5B
0,1247 € - 0,1385 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73 Ω
Rotondo
Nero
34 Ω
K5B
0,1365 € - 0,1517 € 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60 Ω
Rotondo
Nero
33 Ω
K5B
0,1463 € - 0,1625 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
Rotondo
Nero
24 Ω
K5B
0,1802 € - 0,2002 € Richiedi il lead time qui
58 Ω
Rotondo
Nero
36 Ω
K5B
0,1542 € - 0,1714 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51 Ω
Rotondo
Nero
28 Ω
K5B
0,3206 € - 0,3563 € Richiedi il lead time qui
146 Ω
Rotondo
Grigio
101 Ω
K5B
10318966 0,4668 € - 0,5187 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260 Ω
Rotondo
Grigio
180 Ω
K5B
  • di 11
Ferrite cilindrica 33 Ω 52 Ω

10607022

Fascia di prezzo
0,026 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    52 Ω
Ferrite cilindrica 32 Ω 51 Ω

10319314

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    32 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cilindrica 37 Ω 55 Ω

10630143

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    37 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    55 Ω
Ferrite cilindrica 37 Ω 61 Ω

10434185

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    37 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    61 Ω
Ferrite cilindrica 52 Ω 76 Ω

10641484

Fascia di prezzo
0,0959 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    52 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
Ferrite cilindrica 39 Ω 58 Ω

10640944

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    39 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    58 Ω
Ferrite cilindrica 128 Ω 147 Ω

10638972

Fascia di prezzo
0,2111 € - 0,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    128 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    147 Ω
Ferrite cilindrica 120 Ω 175 Ω

10629949

Fascia di prezzo
0,2419 € - 0,2177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    120 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    175 Ω
Ferrite cilindrica 76 Ω 101 Ω

10433966

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,1389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    76 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    101 Ω
Ferrite cilindrica 66 Ω 107 Ω

10319437

Fascia di prezzo
0,1446 € - 0,1302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    66 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    107 Ω
Ferrite cilindrica 23 Ω 47 Ω

10641460

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    23 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    47 Ω
Ferrite cilindrica 53 Ω 81 Ω

10319475

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    53 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    81 Ω
Ferrite cilindrica 98 Ω 153 Ω

10319505

Fascia di prezzo
0,2472 € - 0,2225 €

Livelli di giacenza
4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    98 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    153 Ω
Toroide di ferrite 34 Ω 73 Ω

10433553

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,1247 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    34 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    73 Ω
Toroide di ferrite 33 Ω 60 Ω

10320044

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1365 €

Livelli di giacenza
3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    60 Ω
Toroide di ferrite 24 Ω 48 Ω

10320075

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    24 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
Toroide di ferrite 36 Ω 58 Ω

10560839

Fascia di prezzo
0,2002 € - 0,1802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    36 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    58 Ω
Toroide di ferrite 28 Ω 51 Ω

10320105

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1542 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Nero
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cilindrica 101 Ω 146 Ω

10638996

Fascia di prezzo
0,3563 € - 0,3206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    101 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    146 Ω
Ferrite cilindrica 180 Ω 260 Ω

10318966

Fascia di prezzo
0,5187 € - 0,4668 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Colore
    Grigio
  • Impedenza a 25 MHz
    180 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    260 Ω