I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3016 € - 0,3016 € | 3972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 0,1276 € - 0,1487 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 12509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,2606 € - 0,2606 € | 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,177 € - 0,177 € | 4612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1804 € - 0,1804 € | 868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.693 in
93.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.35 in
85.1 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2421 € - 0,2421 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | 21163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2294 € - 0,3852 € | 2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,3852 € - 0,3852 € | 1239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,3852 € - 0,3852 € | 6361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 0,4673 € - 0,7789 € | Richiedi il lead time qui |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,3724 € - 0,3724 € | 2393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,3994 € - 0,422 € | 1878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,0769 € - 0,1615 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
TPE
|
Laterale
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 0,1283 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1319 € - 0,1591 € | 455900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2266 € - 0,5383 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2351 € - 0,5651 € | 39950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare