I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2648 € - 0,6246 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1168 € - 0,2769 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0989 € - 0,2313 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1926 € - 0,458 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0814 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,098 € - 0,2382 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2195 € - 0,5175 € | 214100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3152 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1742 € - 0,4074 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0832 € - 0,2093 € | 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2081 € - 0,4877 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1325 € - 0,2772 € | 1695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,0457 € - 0,1082 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1883 € - 0,2577 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0829 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,5424 € - 1,1996 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,1742 € - 0,2421 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3385 € - 0,5509 € | Richiedi il lead time qui |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,0736 € - 0,0736 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,0876 € - 0,0876 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare