Menu Ricerca

Tappo per uso generico 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo Essentra :

10258453

Codice articolo precedente:

465672

3972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 + 0,3016 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

226,20 €

750 x 0,3016 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.0 mm
d 51.1 mm
ID 49.5 mm
Materiale LDPE
Colore Naturale
Tipo 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci