I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0556 € | 358200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0681 € | 123860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,039 € - 0,0829 € | 74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0624 € | 58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,039 € - 0,0823 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,0404 € - 0,0523 € | 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,0371 € - 0,0776 € | 144000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0451 € - 0,06 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0457 € - 0,1008 € | 24930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 10083789 | 0,0424 € - 0,0936 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
|
|
| 0,039 € - 0,0844 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,0722 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0736 € - 0,0736 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,0876 € - 0,0876 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,1185 € - 0,1852 € | 187200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1591 € | 455900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,2067 € | 61000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.461 in
37.1 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0807 € - 0,0947 € | 26112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare