Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,0742 € - 0,1597 € 79123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
22.0 mm
7.8
0,0706 € - 0,1522 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
21.0 mm
7.8
0,0635 € - 0,1353 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
19.0 mm
7.3
10083789 0,0424 € - 0,0936 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
11.0 mm
5.5
0,0583 € - 0,1237 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
17.0 mm
6.3
0,039 € - 0,0829 € 74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
9.0 mm
5.0
0,1841 € - 0,1841 € 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Naturale
LDPE
39.5 mm
11.0
4
0,1276 € - 0,1487 € 6027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.6 mm
Naturale
LDPE
27.7 mm
8.5
4
0,0814 € - 0,0957 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
TPE/TPV - PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
0,1812 € - 0,4282 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
Nero
PVC
23.0 mm
12.5
0,1515 € - 0,2114 € 12350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
Naturale
LDPE
32.5 mm
11.0
4
0,2337 € - 0,5561 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Nero
PVC
28.0 mm
14.5
0,4971 € - 1,1688 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Nero
PVC
47.0 mm
20.5
0,131 € - 0,1529 € 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Naturale
LDPE
31.1 mm
8.5
4
0,1148 € - 0,2688 € 45290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
PVC
15.0 mm
12.5
0,2138 € - 0,5145 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
PVC
20.0 mm
12.5
0,2138 € - 0,5175 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
PVC
25.0 mm
14.5
0,1557 € - 0,3807 € 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
Nero
PVC
19.0 mm
12.5
0,1912 € - 0,452 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
Nero
PVC
24.0 mm
14.5
0,4093 € - 0,9993 € 4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PVC
40.0 mm
20.5
  • di 25
Tappo per uso generico 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturale

10084007

Fascia di prezzo
0,1597 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
79123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturale

10083987

Fascia di prezzo
0,1522 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturale

10083949

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Naturale

10083789

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturale

10083901

Fascia di prezzo
0,1237 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 9.0 mm 13.0 mm 5.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083741

Fascia di prezzo
0,0829 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10103289

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258323

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
6027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10092095

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiale
    TPE/TPV - PIR
Tappo Moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm PVC Nero

10086186

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo per uso generico 32.5 mm 37.0 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10103272

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
12350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.5 mm
  • ID
    30.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Nero

10086230

Fascia di prezzo
0,5561 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Nero

10086261

Fascia di prezzo
1,1688 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo per uso generico 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturale

10258330

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Nero

10086100

Fascia di prezzo
0,2688 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
45290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Nero

10086155

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm PVC Nero

10086209

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm PVC Nero

10086148

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Nero

10086193

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Materiale
    PVC
Tappo Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm PVC Nero

10086254

Fascia di prezzo
0,9993 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiale
    PVC