I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 € - 0,3807 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1812 € - 0,4282 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2351 € - 0,574 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,4971 € - 1,1688 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,4093 € - 0,9993 € | 4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,2138 € - 0,5175 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1841 € - 0,1841 € | 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 12509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,1042 € - 0,2489 € | 26700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0511 € - 0,1213 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1841 € - 0,1858 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2492 € - 0,3212 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,3696 € - 0,458 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,4178 € - 0,9904 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,2081 € - 0,2444 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2337 € - 0,5591 € | 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0814 € - 0,1829 € | Richiedi il lead time qui |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0974 € - 0,2147 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0796 € - 0,1873 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1909 € | 18175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare