Menu Ricerca

Tappo Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm PVC Nero

Questo sottotappo nero in PVC presenta un'elevata resistenza agli strappi. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La flangia garantisce una buona protezione della copertura delle pareti e agevola la rimozione.
Codice articolo Essentra :

10086148

Codice articolo precedente:

12680

1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3807 €
2000 + 0,1557 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

76,14 €

200 x 0,3807 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.0 mm
d 19.0 mm
H 12.5 mm
ID 16.1 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci