Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2138 € - 0,4967 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2563 € - 0,6067 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2351 € - 0,574 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,131 € - 0,2436 € | 6829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3215 € - 0,3215 € | 1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,422 € - 0,422 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.551 in
90.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,0841 € - 0,1909 € | 18175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1042 € - 0,2489 € | 26700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,1168 € - 0,2513 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0868 € - 0,1879 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1008 € - 0,2343 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0511 € - 0,1213 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1056 € - 0,2572 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0583 € - 0,1368 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,997 € - 2,3556 € | 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,092 € - 0,2215 € | 15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,16 € - 0,3896 € | 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0796 € - 0,1189 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1756 € - 0,4134 € | 183200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0635 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare