Menu Ricerca

Tappo Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

Questo tappo Moss è realizzato in TPE/TPV nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 95°C. Il materiale resiste agli acidi; questo consente di usare il tappo flangiato in varie applicazioni come mascheratura di filettature e protezione in generale.
Codice articolo Essentra :

10083208

Codice articolo precedente:

12059

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,3212 €
6000 + 0,2492 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

192,72 €

600 x 0,3212 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.0 mm
d 15.0 mm
H 12.5 mm
ID 12.2 mm
Materiale TPE/TPV - PIR
Colore Nero
Direzione di trazione No Tab
Tipo 5
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci