Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,0511 € - 0,0796 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Laterale
16.5 mm
10.5
3
0,0124 € - 0,0193 € 4307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
16.5 mm
10.5
4
0,8643 € - 1,3446 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
216.0 mm
4
0,0285 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
Rosso
LDPE
Laterale
10.5 mm
8.5
3
0,0476 € - 0,0741 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
32.5 mm
10.5
4
2,2529 € - 3,5045 € Richiedi il lead time qui
324.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
311.0 mm
18.0
4
0,0755 € - 0,1175 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
56.5 mm
10.5
4
0,1355 € - 0,2108 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
74.0 mm
10.5
4
0,2054 € - 0,3195 € 1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
105.0 mm
10.5
4
0,2054 € - 0,3195 € 1115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
106.0 mm
10.5
4
0,2208 € - 0,3435 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
110.0 mm
12.5
4
0,0135 € - 0,021 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
19.0 mm
10.0
4
0,0505 € - 0,0786 € 21700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
36.0 mm
11.0
4
0,0112 € - 0,0175 € 23900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
14.5 mm
9.5
4
0,0112 € - 0,0175 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
13.5 mm
9.5
4
0,0775 € - 0,1206 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
60.0 mm
11.0
4
0,3687 € - 0,5735 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
134.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,3773 € - 0,587 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
136.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
132.0 mm
13.0
4
0,0124 € - 0,0193 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
16.0 mm
10.0
4
0,1511 € - 0,2351 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
85.0 mm
9.5
4
  • di 25
Tappo per uso generico 16.5 mm 19.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rosso

20569969

Fascia di prezzo
0,0796 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 16.5 mm 19.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567620

Fascia di prezzo
0,0193 € - 0,0124 €

Livelli di giacenza
4307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 216.0 mm LDPE Naturale

20569822

Fascia di prezzo
1,3446 € - 0,8643 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    225.0 mm
  • d
    216.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 10.5 mm 13.5 mm 8.5 mm LDPE Rosso

20569884

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 32.5 mm 37.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567897

Fascia di prezzo
0,0741 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • d
    32.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 311.0 mm 324.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

20568597

Fascia di prezzo
3,5045 € - 2,2529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    324.0 mm
  • d
    311.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 56.5 mm 59.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567965

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    59.5 mm
  • d
    56.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 74.0 mm 77.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20567996

Fascia di prezzo
0,2108 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568061

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568078

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
1115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm LDPE Naturale

20568108

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 19.0 mm 22.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567675

Fascia di prezzo
0,021 € - 0,0135 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 36.0 mm 41.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567903

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
21700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • d
    36.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 14.5 mm 17.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567583

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0112 €

Livelli di giacenza
23900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 13.5 mm 16.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567569

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0112 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 60.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567989

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm LDPE Naturale

20568207

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm LDPE Naturale

20568214

Fascia di prezzo
0,587 € - 0,3773 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 16.0 mm 19.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567613

Fascia di prezzo
0,0193 € - 0,0124 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 85.0 mm 88.5 mm 9.5 mm LDPE Naturale

20568009

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.5 mm
  • d
    85.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab