Menu Ricerca

Tappo per uso generico 56.5 mm 59.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo Essentra :

20567965

Codice articolo precedente:

20567965

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1175 €
2000 - 9999 0,0839 €
10000 + 0,0755 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

23,50 €

200 x 0,1175 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 59.5 mm
d 56.5 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Naturale
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci