Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,054 € - 0,084 € Richiedi il lead time qui
43.3 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
39.5 mm
10.7
4
0,0313 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
28.5 mm
10.0
4
0,0755 € - 0,1175 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
58.0 mm
11.0
4
0,0095 € - 0,0147 € 65000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
11.0 mm
8.5
4
0,0095 € - 0,0147 € 54000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
11.5 mm
8.5
4
0,0107 € - 0,0166 € 72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
13.0 mm
9.5
4
0,2208 € - 0,3435 € 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
116.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
112.0 mm
10.5
4
0,3687 € - 0,5735 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
125.0 mm
13.5
4
0,0112 € - 0,0175 € 27175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
14.0 mm
10.0
4
0,013 € - 0,0202 € 23600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
17.0 mm
10.5
4
0,0135 € - 0,021 € 17873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
18.5 mm
10.0
4
0,0083 € - 0,0129 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
9.5 mm
7.5
4
0,2054 € - 0,3195 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
106.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
104.0 mm
11.0
4
0,0101 € - 0,0157 € 95200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
12.0 mm
9.0
4
0,007 € - 0,0109 € 59800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
6.5 mm
7.0
4
0,0076 € - 0,0119 € 794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
9.0 mm
7.5
4
0,0071 € - 0,0111 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
7.5 mm
6.5
4
0,0054 € - 0,0084 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
5.5 mm
6.0
4
0,2054 € - 0,3195 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
86.5 mm
10.0
4
0,0755 € - 0,1175 € 8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
58.0 mm
11.0
4
  • di 25
Tappo per uso generico 39.5 mm 43.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

20570613

Fascia di prezzo
0,084 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.3 mm
  • d
    39.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 28.5 mm 32.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570590

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

20570637

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    NPT
Tappo per uso generico 11.0 mm 14.5 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567514

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0095 €

Livelli di giacenza
65000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 11.5 mm 14.5 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567521

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0095 €

Livelli di giacenza
54000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 13.0 mm 16.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567552

Fascia di prezzo
0,0166 € - 0,0107 €

Livelli di giacenza
72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    13.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 112.0 mm 116.0 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568122

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    116.0 mm
  • d
    112.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 125.0 mm 130.0 mm 13.5 mm LDPE Naturale

20568177

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • d
    125.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 14.0 mm 17.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567576

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0112 €

Livelli di giacenza
27175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    14.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 17.0 mm 20.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567637

Fascia di prezzo
0,0202 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
23600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 18.5 mm 23.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567668

Fascia di prezzo
0,021 € - 0,0135 €

Livelli di giacenza
17873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 9.5 mm 12.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567484

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0083 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 104.0 mm 106.5 mm 11.0 mm LDPE Naturale

20568054

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    106.5 mm
  • d
    104.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 12.0 mm 14.5 mm 9.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567538

Fascia di prezzo
0,0157 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
95200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 6.5 mm 10.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567422

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,007 €

Livelli di giacenza
59800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 9.0 mm 11.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567477

Fascia di prezzo
0,0119 € - 0,0076 €

Livelli di giacenza
794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 7.5 mm 10.5 mm 6.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567446

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0071 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 5.5 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567408

Fascia di prezzo
0,0084 € - 0,0054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 86.5 mm 89.0 mm 10.0 mm LDPE Naturale

20568016

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    89.0 mm
  • d
    86.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE Naturale

20567972

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab