Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,1585 € - 0,3329 € 54500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.5 mm
Nero
LDPE
Laterale
11.5 mm
7.6
1
0,2038 € - 0,428 € 45800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
Nero
LDPE
Laterale
15.5 mm
10.0
1
0,1381 € - 0,2901 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Nero
LDPE
Laterale
7.5 mm
6.5
1
0,5716 € - 1,2005 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
97.0 mm
Naturale
LDPE
94.0 mm
9.5
0,5799 € - 1,2178 € 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.5 mm
Naturale
LDPE
95.0 mm
9.0
0,6033 € - 1,2669 € 7630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
103.7 mm
Naturale
LDPE
100.0 mm
10.5
0,3284 € - 0,6897 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.9 mm
Naturale
LDPE
50.0 mm
10.0
0,3009 € - 0,632 € 23900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
Naturale
LDPE
42.0 mm
10.0
0,4164 € - 0,8744 € 116145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
Naturale
LDPE
63.0 mm
9.5
0,5222 € - 1,0966 € 3527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.9 mm
Naturale
LDPE
84.0 mm
10.0
0,5634 € - 1,1832 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
96.3 mm
Naturale
LDPE
93.0 mm
9.5
0,6033 € - 1,2669 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.8 mm
Naturale
LDPE
99.0 mm
9.5
0,5332 € - 1,1197 € 2430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
92.9 mm
Naturale
LDPE
89.0 mm
9.5
0,3009 € - 0,4213 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.2 mm
Naturale
LDPE
41.0 mm
10.5
0,119 € - 0,2499 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
Naturale
LDPE
25.5 mm
10.5
0,2033 € - 0,4271 € 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.3 mm
Naturale
LDPE
35.0 mm
10.5
0,2198 € - 0,4617 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
Naturale
LDPE
38.0 mm
10.5
0,3133 € - 0,6579 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.9 mm
Naturale
LDPE
49.0 mm
11.0
0,3765 € - 0,7907 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.1 mm
Naturale
LDPE
52.0 mm
11.0
0,3361 € - 0,5229 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.4 mm
Naturale
LDPE
59.0 mm
11.0
  • di 25
Tappo con linguetta 11.5 mm 22.5 mm 7.6 mm LDPE Nero

10074572

Fascia di prezzo
0,3329 € - 0,1585 €

Livelli di giacenza
54500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Tappo con linguetta 15.5 mm 28.5 mm 10.0 mm LDPE Nero

10074589

Fascia di prezzo
0,428 € - 0,2038 €

Livelli di giacenza
45800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Tappo con linguetta 7.5 mm 18.5 mm 6.5 mm LDPE Nero

10074565

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Tappo per uso generico 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm LDPE Naturale

10215906

Fascia di prezzo
1,2005 € - 0,5716 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm LDPE Naturale

10216071

Fascia di prezzo
1,2178 € - 0,5799 €

Livelli di giacenza
1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    98.5 mm
  • d
    95.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm LDPE Naturale

10215944

Fascia di prezzo
1,2669 € - 0,6033 €

Livelli di giacenza
7630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm LDPE Naturale

10216064

Fascia di prezzo
0,6897 € - 0,3284 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 42.0 mm 47.0 mm 10.0 mm LDPE Naturale

10215746

Fascia di prezzo
0,632 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
23900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Naturale

10215784

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,4164 €

Livelli di giacenza
116145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Naturale

10215821

Fascia di prezzo
1,0966 € - 0,5222 €

Livelli di giacenza
3527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm LDPE Naturale

10215890

Fascia di prezzo
1,1832 € - 0,5634 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm LDPE Naturale

10215937

Fascia di prezzo
1,2669 € - 0,6033 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Naturale

10215869

Fascia di prezzo
1,1197 € - 0,5332 €

Livelli di giacenza
2430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 41.0 mm 45.2 mm 10.5 mm LDPE Naturale

10215241

Fascia di prezzo
0,4213 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.2 mm
  • d
    41.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923501000
Tappo per uso generico 25.5 mm 28.8 mm 10.5 mm LDPE Naturale

10215340

Fascia di prezzo
0,2499 € - 0,119 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Naturale

10215388

Fascia di prezzo
0,4271 € - 0,2033 €

Livelli di giacenza
17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE Naturale

10215425

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,2198 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10215463

Fascia di prezzo
0,6579 € - 0,3133 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10215470

Fascia di prezzo
0,7907 € - 0,3765 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per uso generico 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10215517

Fascia di prezzo
0,5229 € - 0,3361 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790