I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2972 € - 0,2972 € | 8379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6183 € - 1,2985 € | 7630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.083 in
103.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6099 € - 1,2808 € | 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5535 € - 1,1625 € | 2969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,1624 € - 0,3412 € | 54500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Laterale
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 0,1416 € - 0,2973 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Laterale
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
||
| 0,2089 € - 0,4387 € | 45800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Laterale
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,0267 € - 0,0562 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,2141 € - 0,4496 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1605 € - 0,3372 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.331 in
33.8 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 0,4493 € - 0,9436 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,1971 € - 0,4141 € | Richiedi il lead time qui |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 10215685 | 0,0804 € - 0,1126 € | Richiedi il lead time qui |
1.441 in
36.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
|
| 0,4662 € - 0,9791 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4732 € - 0,9939 € | Richiedi il lead time qui |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,2253 € - 0,4732 € | 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4378 € | 20350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.528 in
38.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5225 € - 1,0974 € | 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4563 € - 0,9584 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare