I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4014 € - 0,843 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4972 € - 1,0442 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5704 € - 1,198 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.74 in
95.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4042 € - 0,8489 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 0,2014 € - 0,423 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.48 in
37.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6183 € - 1,2985 € | 7630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.083 in
103.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4338 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
2.764 in
70.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,538 € - 1,1299 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5775 € - 1,2128 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,2972 € - 0,2972 € | 8379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6028 € - 1,266 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,562 € - 1,1802 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6099 € - 1,2808 € | 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5465 € - 1,1477 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5859 € - 1,2305 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6183 € - 1,2985 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.008 in
101.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5535 € - 1,1625 € | 2969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare