I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3136 € - 0,5729 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.429 in
61.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,3449 € - 0,4829 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,4315 € - 0,4315 € | 9030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.776 in
70.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.791 in
70.9 mm
|
10.8
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,47 € - 0,47 € | 3544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.22 in
81.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,4164 € - 0,4164 € | 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.657 in
67.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,5167 € - 0,5167 € | 3632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.366 in
85.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0809 € - 0,113 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,079 € - 0,1101 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,1602 € - 0,2224 € | 9798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0855 € - 0,1193 € | 12497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0737 € - 0,1029 € | 12706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0934 € - 0,1303 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.012 in
25.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,1602 € - 0,2224 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6 - Aperto
|
||
| 0,4449 € - 0,7254 € | 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0855 € - 0,1193 € | 55428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 20997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | 28043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6 - Aperto
|
||
| 0,079 € - 0,1101 € | 41692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.772 in
19.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6 - Aperto
|
||
| 0,3109 € - 0,5679 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6 - Aperto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare