Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,2054 € - 0,3195 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,0191 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,1318 € - 0,205 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,0642 € - 0,0999 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,013 € - 0,0202 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0147 € - 0,0228 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0455 € - 0,0709 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0569 € - 0,0885 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0669 € - 0,1041 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0848 € - 0,1319 € Richiedi il lead time qui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0156 € - 0,0243 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,0446 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,1498 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,2208 € - 0,3435 € Richiedi il lead time qui
0,0125 € - 0,0194 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0195 € - 0,0216 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20745288

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8" GAS
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN15
Tappo per uso generico 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20744793

Fascia di prezzo
0,205 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20745035

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN50
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20745097

Fascia di prezzo
0,0202 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20745158

Fascia di prezzo
0,0228 € - 0,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/8'' GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 37.0 mm LDPE - PCR Verde

20744533

Fascia di prezzo
0,0709 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20744595

Fascia di prezzo
0,0885 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Fascia di prezzo
0,1041 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Fascia di prezzo
0,1319 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20745189

Fascia di prezzo
0,0243 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN10
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 87.0 mm LDPE - PCR Verde

20744892

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 84.5 mm LDPE - PCR Verde

20744878

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20744922

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20744960

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 107.0 mm LDPE - PCR Verde

20745066

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20745073

Fascia di prezzo
0,0194 € - 0,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20745295

Fascia di prezzo
0,0216 € - 0,0195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR