Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,0755 € - 0,1175 € Richiedi il lead time qui
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,1137 € - 0,1769 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1318 € - 0,205 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,0755 € - 0,1175 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2728 € - 0,4244 € Richiedi il lead time qui
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,0429 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0535 € - 0,0833 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0711 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,074 € - 0,1151 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,2208 € - 0,3435 € Richiedi il lead time qui
0,0125 € - 0,0194 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0138 € - 0,0215 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,0162 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20744687

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 69.0 mm LDPE - PCR Verde

20744755

Fascia di prezzo
0,1769 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20744793

Fascia di prezzo
0,205 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 56.5 mm LDPE - PCR Verde

20745646

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 86.5 mm LDPE - PCR Verde

20745691

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20745721

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 115.0 mm LDPE - PCR Verde

20745806

Fascia di prezzo
0,4244 € - 0,2728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 42.0 mm LDPE - PCR Verde

20744571

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 99.0 mm LDPE - PCR Verde

20744991

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 97.0 mm LDPE - PCR Verde

20744977

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20744922

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20744960

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 107.0 mm LDPE - PCR Verde

20745066

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20745073

Fascia di prezzo
0,0194 € - 0,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 7.5 mm LDPE - PCR Verde

20745127

Fascia di prezzo
0,0215 € - 0,0138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20745202

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR