Menu Ricerca

Tappo per uso generico 87.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20744892

Codice articolo precedente:

20744892

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
90 - 899 0,3195 €
900 - 4499 0,2282 €
4500 + 0,2054 €
Confezione standard: 900

Ordina a multipli di 90

Totale ordine:

28,76 €

90 x 0,3195 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 87.0 mm
D 90.5 mm
h 9.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3" GAS
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci