Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,028 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0153 € - 0,017 € 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,1355 € - 0,2108 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,0166 € - 0,0258 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,4471 € - 0,4968 € Richiedi il lead time qui
162.0 mm
169.0 mm
14.0 mm
0,5517 € - 0,613 € Richiedi il lead time qui
0,6651 € - 0,739 € Richiedi il lead time qui
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
0,8643 € - 0,9604 € Richiedi il lead time qui
1,1196 € - 1,7416 € Richiedi il lead time qui
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
1,1893 € - 1,8501 € Richiedi il lead time qui
0,8643 € - 0,9604 € Richiedi il lead time qui
0,0343 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0655 € - 0,102 € Richiedi il lead time qui
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,0172 € - 0,0268 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,033 € - 0,0366 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0207 € - 0,023 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20745172

Fascia di prezzo
0,017 € - 0,0153 €

Livelli di giacenza
5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20745677

Fascia di prezzo
0,2108 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    2.1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20745219

Fascia di prezzo
0,0258 € - 0,0166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 162.0 mm LDPE - PCR Verde

20745981

Fascia di prezzo
0,4968 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    162.0 mm
  • D
    169.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20746056

Fascia di prezzo
0,613 € - 0,5517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 202.0 mm LDPE - PCR Verde

20746100

Fascia di prezzo
0,739 € - 0,6651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 211.0 mm LDPE - PCR Verde

20746117

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,8643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20746162

Fascia di prezzo
1,7416 € - 1,1196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 252.0 mm LDPE - PCR Verde

20746186

Fascia di prezzo
1,8501 € - 1,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 214.0 mm LDPE - PCR Verde

20746124

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,8643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20745547

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20745561

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20745639

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20745233

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20745745

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20745530

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 36.0 mm LDPE - PCR Verde

20745585

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 17.5 mm LDPE - PCR Verde

20745325

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR