Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,012 € - 0,0133 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1368 € - 0,2128 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0144 € - 0,0224 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0248 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0176 € - 0,0274 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0169 € - 0,0263 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0187 € - 0,0291 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1263 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1488 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0545 € | Richiedi il lead time qui |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,4733 € - 0,5259 € | Richiedi il lead time qui |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,6537 € - 0,7264 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,1196 € - 1,7416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 1,1893 € - 1,8501 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm