Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,4122 € - 0,6413 € Richiedi il lead time qui
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
0,4645 € - 0,5161 € Richiedi il lead time qui
0,1318 € - 0,205 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,142 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,1498 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,2208 € - 0,3435 € Richiedi il lead time qui
0,0535 € - 0,0833 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0474 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0125 € - 0,0194 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0138 € - 0,0215 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,0162 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0179 € - 0,028 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,0191 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,0484 € - 0,0753 € Richiedi il lead time qui
0,0711 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,074 € - 0,1151 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 142.0 mm LDPE - PCR Verde

20745929

Fascia di prezzo
0,6413 € - 0,4122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20745998

Fascia di prezzo
0,5161 € - 0,4645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20744793

Fascia di prezzo
0,205 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 79.0 mm LDPE - PCR Verde

20744823

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 87.0 mm LDPE - PCR Verde

20744892

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 84.5 mm LDPE - PCR Verde

20744878

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20744922

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20744960

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 107.0 mm LDPE - PCR Verde

20745066

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 42.0 mm LDPE - PCR Verde

20744571

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20744557

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20745073

Fascia di prezzo
0,0194 € - 0,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 7.5 mm LDPE - PCR Verde

20745127

Fascia di prezzo
0,0215 € - 0,0138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20745202

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20745257

Fascia di prezzo
0,028 € - 0,0179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20745288

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8" GAS
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN15
Tappo per uso generico 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20744564

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR