Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
92 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,1812 € - 0,1812 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,2025 € - 0,2025 € 5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,1897 € - 0,1897 € 14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,2478 € - 0,2917 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2266 € - 0,2266 € 1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,1912 € - 0,2138 € 10699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,598 € - 0,6218 € 843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,2744 € - 0,2855 € 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
Rosso
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9715 € - 2,7214 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,4616 € - 0,4806 € 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Viola
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,1586 € - 0,2138 € 20407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
Rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
0,1685 € - 0,1883 € 39598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,0647 € - 0,0674 € 8505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,1699 € - 0,1897 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,3753 € - 0,4178 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,228 € - 0,228 € 1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2606 € - 0,2903 € 16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,058 € - 0,0606 € 107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
Rosso
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,0178 € - 0,0178 € 20418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,1997 € - 0,1997 € 13394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
  • di 5
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.9 mm 15.5 mm Naturale Silicone

10241714

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.1 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10241646

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249734

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

10241677

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241653

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicone

10288559

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
10699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Fascia di prezzo
0,6218 € - 0,598 €

Livelli di giacenza
843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.5 mm 7.9 mm Rosso Silicone

10240625

Fascia di prezzo
0,2855 € - 0,2744 €

Livelli di giacenza
8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 25.4 mm 25.4 mm Rosso Silicone

10240809

Fascia di prezzo
2,7214 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 11.6 mm Viola Silicone

10240588

Fascia di prezzo
0,4806 € - 0,4616 €

Livelli di giacenza
2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silicone

10240953

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
20407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 15.9 mm Blu Silicone

10288535

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
39598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicone

10241011

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0647 €

Livelli di giacenza
8505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 16.1 mm Naturale Silicone

10249772

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.9 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241691

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249819

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249840

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 5.3 mm Rosso Silicone

10241004

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249758

Fascia di prezzo
0,0178 € - 0,0178 €

Livelli di giacenza
20418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10373552

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
13394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale