I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7637 € - 0,8053 € | 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,3172 € - 0,3512 € | 1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,6709 € - 0,6709 € | 32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,2457 € - 0,2596 € | 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1958 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,7563 € - 0,8412 € | 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,592 € - 0,6571 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1445 € | 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3568 € - 0,3735 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1827 € - 0,2039 € | 43495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2166 € - 0,2263 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,0135 € - 0,0135 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 1,444 € - 1,444 € | 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2499 € - 0,2638 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,6662 € - 0,6662 € | 7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,3124 € - 0,329 € | 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,371 € - 0,7792 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1199 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,2235 € - 0,236 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1108 € - 0,1154 € | 36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare