I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9432 € - 1,0452 € | 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,4617 € - 0,4617 € | 1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,2039 € | 43495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8553 € - 0,9011 € | 2479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,7634 € - 1,7634 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1484 € - 0,1546 € | Richiedi il lead time qui |
0.283 in
7.2 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,3886 € - 0,4045 € | 363742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,0606 € | 107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,295 € - 0,3077 € | 1161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,0135 € - 0,0135 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,3124 € - 0,329 € | 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6662 € - 0,6662 € | 7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,7563 € - 0,8412 € | 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,2499 € - 0,2638 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,3263 € - 0,3415 € | 8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6614 € - 0,69 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,371 € - 0,7792 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,2123 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,5013 € - 0,5297 € | 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare