Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,1652 € - 0,1749 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2291 € - 0,2429 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2263 € - 0,2402 € 6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4957 € - 0,522 € 3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,2013 € - 0,2124 € 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Nero
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2166 € - 0,2263 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,7637 € - 0,8053 € 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Nero
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,0585 € - 0,065 € 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,6709 € - 0,6709 € 32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,747 € - 0,747 € 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2457 € - 0,2596 € 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3263 € - 0,3415 € 8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,0609 € - 0,0677 € 125821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2235 € - 0,236 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0088 € - 0,0088 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,7634 € - 1,7634 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,2499 € - 0,2638 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
1,444 € - 1,444 € 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,0135 € - 0,0135 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
  • di 2
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.6 mm 9.5 mm Nero EPDM

10377604

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377642

Fascia di prezzo
0,2429 € - 0,2291 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

10377697

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Nero EPDM

10250044

Fascia di prezzo
0,522 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 16.5 mm Nero EPDM

10377628

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377635

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Nero EPDM

10250068

Fascia di prezzo
0,8053 € - 0,7637 €

Livelli di giacenza
5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Fascia di prezzo
0,065 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 6.0 mm Nero EPDM

10192436

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 23.8 mm Nero EPDM

10377772

Fascia di prezzo
0,6709 € - 0,6709 €

Livelli di giacenza
32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250051

Fascia di prezzo
0,747 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377666

Fascia di prezzo
0,2596 € - 0,2457 €

Livelli di giacenza
21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3415 € - 0,3263 €

Livelli di giacenza
8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.2 mm 8.0 mm Nero EPDM

10192450

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
125821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377703

Fascia di prezzo
0,236 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377673

Fascia di prezzo
0,0088 € - 0,0088 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250136

Fascia di prezzo
1,7634 € - 1,7634 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377680

Fascia di prezzo
0,2638 € - 0,2499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250112

Fascia di prezzo
1,444 € - 1,444 €

Livelli di giacenza
9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.8 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377710

Fascia di prezzo
0,0135 € - 0,0135 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM