Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,6546 € - 0,6546 € 26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,3791 € - 0,3946 € 363742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,3183 € - 0,3332 € 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,3481 € - 0,3644 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2677 € - 0,2785 € 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
Rosso
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9479 € - 2,655 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,449 € - 0,4711 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,8884 € - 0,9271 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Giallo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2113 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1782 € - 0,1989 € 47495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Blu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,4503 € - 0,4689 € 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Viola
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,7288 € - 0,7288 € 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2878 € - 0,3002 € 2508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Verde
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
0,2042 € - 0,2135 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Verde
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,5126 € - 1,4363 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
1,4088 € - 1,4088 € 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,0566 € - 0,0591 € 107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
Rosso
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,1725 € - 0,1725 € 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,1448 € - 0,1508 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
Viola
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,3219 € - 0,3343 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 23.8 mm Nero EPDM

10377772

Fascia di prezzo
0,6546 € - 0,6546 €

Livelli di giacenza
26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.4 mm 8.8 mm Rosso Silicone

10240960

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,3791 €

Livelli di giacenza
363742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377727

Fascia di prezzo
0,3644 € - 0,3481 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.5 mm 7.9 mm Rosso Silicone

10240625

Fascia di prezzo
0,2785 € - 0,2677 €

Livelli di giacenza
8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 25.4 mm 25.4 mm Rosso Silicone

10240809

Fascia di prezzo
2,655 € - 0,9479 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Fascia di prezzo
0,4711 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 49.8 mm Giallo Silicone

10192368

Fascia di prezzo
0,9271 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377635

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Blu Silicone

10288542

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
47495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 11.6 mm Viola Silicone

10240588

Fascia di prezzo
0,4689 € - 0,4503 €

Livelli di giacenza
2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250051

Fascia di prezzo
0,7288 € - 0,7288 €

Livelli di giacenza
9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicone

10240571

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2878 €

Livelli di giacenza
2508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.8 mm 6.8 mm Verde Silicone

10240618

Fascia di prezzo
0,2135 € - 0,2042 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.1 mm 19.1 mm Nero Silicone

10240793

Fascia di prezzo
1,4363 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250112

Fascia di prezzo
1,4088 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 5.3 mm Rosso Silicone

10241004

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10251850

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1725 €

Livelli di giacenza
1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.4 mm 7.5 mm Viola Silicone

10241042

Fascia di prezzo
0,1508 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10350720

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale