Menu Ricerca

Tappi per lamiera

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d H Tipo Acquista
0,1077 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
24.8 mm
Nero
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1198 € - 0,1657 € 2522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
Bianco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1393 € - 0,1926 € 14879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Grigio
24.0 mm
7.6 mm
4
0,075 € - 0,1046 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
Nero
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0811 € - 0,1131 € 36018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Grigio
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0967 € - 0,1351 € 72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Nero
18.0 mm
7.5 mm
4
0,0967 € - 0,1351 € 33658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Bianco
18.0 mm
7.5 mm
3
0,1017 € - 0,16 € 4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Grigio
19.1 mm
7.5 mm
4
0,1198 € - 0,1657 € 9384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
Grigio
22.2 mm
7.6 mm
4
0,1393 € - 0,1926 € 1647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Nero
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1077 € - 0,1699 € 4608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.8 mm
Bianco
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1393 € - 0,1926 € 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Bianco
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1017 € - 0,16 € 7813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0967 € - 0,1351 € 8999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Grigio
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1444 € - 0,1997 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Grigio
25.4 mm
7.6 mm
4
0,1444 € - 0,1997 € Richiedi il lead time qui
30.6 mm
Nero
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0678 € - 0,0678 € 115328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Bianco
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0691 € - 0,0691 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
Grigio
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0617 € - 0,0617 € 47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Grigio
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0617 € - 0,0617 € 7947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
4.0 mm
7.1 mm
1
  • di 5
Tappo per lamiera 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Nero

10126981

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 22.2 mm 27.4 mm Bianco PA66

10126998

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
2522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 24.0 mm 29.2 mm Grigio PA66

10127032

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
14879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.3 mm 18.7 mm Nero PA66

10126868

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 15.9 mm 20.4 mm Grigio PA66

10126882

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
36018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Nero PA66

10126929

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Bianco PA66

10126905

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
33658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 19.1 mm 24.0 mm Grigio PA66

10126943

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1017 €

Livelli di giacenza
4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 22.2 mm 27.4 mm Grigio PA66

10127001

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
9384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 24.0 mm 29.2 mm Nero PA66

10127049

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
1647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 20.0 mm 24.8 mm Bianco PA66

10126967

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
4608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 24.0 mm 29.2 mm Bianco PA66

10127025

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 19.1 mm 24.0 mm Nero PA66

10126950

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1017 €

Livelli di giacenza
7813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Grigio PA66

10126912

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
8999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 25.4 mm 30.6 mm Grigio PA66

10127063

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 25.4 mm 30.6 mm Nero PA66

10127070

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 9.5 mm 13.5 mm Bianco PA66

10126691

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
115328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 10.0 mm 14.0 mm Grigio PA66

10126738

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Grigio PA66

10126585

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Bianco PA66

10126578

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
7947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm