Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Bianco PA66

Il Tappo per Lamiere bianco è realizzato in Nylon66, noto anche come PA66. Questo tappo può essere facilmente spinto nei fori lavorati a scopo protettivo o estetico. La flangia del tappo consente una facile rimozione e un successivo riutilizzo del componente.
Codice articolo Essentra :

10126578

Codice articolo precedente:

161004011302

7947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0617 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

61,70 €

1000 x 0,0617 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.0 mm
d 4.0 mm
H 7.1 mm
h 7.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.8 mm
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Spessore massimo pannello 3.8 mm
Colore Bianco
Materiale PA66
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci