Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 19.1 mm 24.0 mm Nero PA66

Il Tappo per Lamiere nero è realizzato in Nylon66, noto anche come PA66. Questo tappo può essere facilmente spinto nei fori lavorati a scopo protettivo o estetico. La flangia del tappo consente una facile rimozione e un successivo riutilizzo del componente.
Codice articolo Essentra :

10126950

Codice articolo precedente:

161019159902

7813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,16 €
500 - 999 0,1416 €
1000 + 0,1017 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

40,00 €

250 x 0,16 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.8 mm
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Spessore massimo pannello 3.8 mm
Colore Nero
Materiale PA66
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci