10127070
161025459902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1997 € |
| 500 - 999 | 0,1855 € |
| 1000 + | 0,1444 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.205 in |
|---|---|
| D | 30.6 mm |
| d | 25.4 mm |
| d | 1 in |
| H | 0.299 in |
| H | 7.6 mm |
| h | 0.299 in |
| h | 7.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 3.8 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.15 in |
| Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.031 in |
| Spessore massimo pannello | 0.15 in |
| Spessore massimo pannello | 3.8 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale | PA66 |
| Tipo | 3 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare