Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7265 € - 0,7265 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,9191 € - 1,0749 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,8908 € - 1,0409 € | 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,3356 € - 0,3937 € | 17760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,5495 € - 0,643 € | 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,6075 € - 0,6075 € | 1308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1187 € | 6878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,9489 € - 1,1075 € | 3514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,7562 € - 1,5882 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,154 € - 0,3234 € | 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1911 € - 0,4013 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1031 € - 0,1031 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 39578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,2667 € - 0,5602 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2506 € | 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,187 € - 0,3927 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rosso
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1253 € - 0,3898 € | 12478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,264 € - 0,5544 € | 7383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | 3760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,1515 € - 0,2719 € | 15198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm