Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale H L Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Acquista
0,2903 € - 0,3193 € 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Giallo
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
0,2233 € - 0,5446 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Giallo
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Giallo
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,5328 € - 2,121 € 14748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Giallo
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Giallo
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Giallo
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Giallo
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,4034 € - 0,7666 € 3386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Giallo
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,2709 € - 0,4172 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Giallo
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,3933 € - 0,7437 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Giallo
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/16 x 20 HDPE Giallo

10145722

Fascia di prezzo
0,3193 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16 x 20
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 9/16 x 18 HDPE Giallo

10145746

Fascia di prezzo
0,5446 € - 0,2233 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 11/16 x 16 HDPE Giallo

10145791


Livelli di giacenza
3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1 in x 12 HDPE Giallo

10145876

Fascia di prezzo
2,121 € - 0,5328 €

Livelli di giacenza
14748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 in x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 9/16 x 18 HDPE Giallo

10145753


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 3/4 x 16 HDPE Giallo

10145807


Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-1/16 x 12 HDPE Giallo

10145913


Livelli di giacenza
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1-1/16 x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 x 16 HDPE Giallo

10145838

Fascia di prezzo
0,7666 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
3386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 5/8 x 18 HDPE Giallo

10145760


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/8 x 14 HDPE Giallo

10145852


Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8 x 14
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1/2 in x 20 HDPE Giallo

10145739

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2 in x 20
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 11/16 x 16 HDPE Giallo

10145784

Fascia di prezzo
0,7437 € - 0,3933 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 x 16
  • Materiale
    HDPE