Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1 in x 12 HDPE Giallo

Yellow PP Protection Plug fits 1” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10145876

Codice articolo precedente:

8439000

14748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,121 €
250 - 999 1,01 €
1000 + 0,5328 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

53,03 €

25 x 2,121 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.0 mm
H 17.5 mm
L 11.0 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1 in x 12
Materiale HDPE
Colore Giallo
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci