Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 3/4 x 16 HDPE Giallo

Yellow PP Protection Plug fits 3/4” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10145807

Codice articolo precedente:

8436000

2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 7000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.0 mm
H 20.5 mm
L 13.5 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 3/4 x 16
Materiale HDPE
Colore Giallo
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci