Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 x 16 HDPE Giallo

Yellow PP Protection Plug fits 13/16” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10145838

Codice articolo precedente:

8437000

3386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,7666 €
1000 + 0,4034 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 15000

Totale ordine:

383,30 €

500 x 0,7666 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.0 mm
H 21.0 mm
L 14.0 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 13/16 x 16
Materiale HDPE
Colore Giallo
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci