Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0707 € - 0,1508 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
10082232 0,3205 € - 0,6877 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0847 € - 0,1831 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0591 € - 0,1236 € 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,1069 € - 0,2283 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,21 € - 0,4468 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1727 € - 0,3685 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,1893 € - 0,4091 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3205 € - 0,6877 € 5840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,4601 € - 0,9807 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0847 € - 0,1839 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,7323 € - 1,7845 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,0485 € - 0,1033 € 132300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1727 € - 0,3685 € 6522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1363 € - 0,293 € 48659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0498 € - 0,1073 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0776 € - 0,1662 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
10082041 0,3205 € - 0,6877 € 79289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,3205 € - 0,6877 € 15772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3399 € - 0,7254 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
  • di 3
Tappo di chiusura 9.3 mm TPR Nero

10090046

Fascia di prezzo
0,1508 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 38.5 mm PVC Nero

10082232

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm PVC Nero

10071175

Fascia di prezzo
0,1831 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 15.0 mm PVC Nero

10071083

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tappo di chiusura 22.0 mm PVC Nero

10069769

Fascia di prezzo
0,2283 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10071830

Fascia di prezzo
0,4468 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm PVC Nero

10079430

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm PVC Nero

10073704

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10081815

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
5840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm TPR Nero

10090183

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tappo di chiusura 17.5 mm PVC Nero

10090435

Fascia di prezzo
0,1839 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tappo di chiusura 57.5 mm TPR Nero

10090190

Fascia di prezzo
1,7845 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tappo di chiusura 9.5 mm PVC Nero

10072387

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
132300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm PVC Nero

10072646

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
6522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071168

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
48659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm PVC Nero

10072516

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 17.0 mm PVC Nero

10072028

Fascia di prezzo
0,1662 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10082041

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
79289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10074312

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
15772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm PVC Nero

10072554

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm