Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0866 € - 0,1689 € 1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0621 € - 0,1267 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0497 € - 0,1058 € 82200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,177 € - 0,3777 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4574 € - 0,4574 € 2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1397 € - 0,3003 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0583 € - 0,1246 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
10072721 0,0725 € - 0,154 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,2152 € - 0,458 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1096 € - 0,234 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1397 € - 0,3003 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2152 € - 0,458 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0511 € - 0,11 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0868 € - 0,1885 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,1586 € - 0,339 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10082041 0,3285 € - 0,7049 € 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,3285 € - 0,7049 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1115 € - 0,2397 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0606 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0868 € - 0,1876 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
  • di 2
Tappo di chiusura 19.0 mm PVC Nero

10104279

Fascia di prezzo
0,1689 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tappo di chiusura 14.5 mm PVC Nero

10069851

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0621 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tappo di chiusura 9.5 mm PVC Nero

10072387

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
82200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm PVC Nero

10072646

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tappo di chiusura 57.5 mm PVC Nero

10070499

Fascia di prezzo
0,4574 € - 0,4574 €

Livelli di giacenza
2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071731

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tappo di chiusura 14.5 mm PVC Nero

10072400

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm PVC Nero

10072721

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10079102

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 22.0 mm PVC Nero

10069769

Fascia di prezzo
0,234 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071168

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10071830

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm PVC Nero

10072516

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 17.5 mm PVC Nero

10090435

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

10082225

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10082041

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10074312

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

10087411

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tappo di chiusura 15.0 mm PVC Nero

10071083

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm PVC Nero

10071175

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm