I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo cono | Colore | Materiale | Linguetta | Diametro minimo cono | Stile tappo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
2.203 in
55.96 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.437 in
36.50 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.25 in
31.75 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.969 in
50.01 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
10,5291 € - 10,5291 € | In produzione |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
15,9733 € - 15,9733 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
7,1576 € - 7,1576 € | 3601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,1171 € - 0,1301 € | 105950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Pieno
|
||||
0,3095 € - 0,344 € | 8067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
Pieno
|
||||
0,5554 € - 0,6162 € | 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
Pieno
|
||||
1,6581 € - 1,7548 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Pieno
|
||||
0,1064 € - 0,1182 € | 62386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.02 in
0.5 mm
|
Pieno
|
||||
0,2929 € - 0,2929 € | In produzione |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
Pieno
|
||||
0,4076 € - 0,4504 € | In produzione |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
Pieno
|
||||
0,4877 € - 0,5416 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
Pieno
|
||||
2,1417 € - 2,2522 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
Pieno
|
||||
2,8326 € - 2,8326 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
Pieno
|
||||
4,2835 € - 4,2835 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.469 in
62.7 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pieno
|
||||
8,7597 € - 8,7597 € | In produzione |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Pieno
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare