Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

Codice articolo Essentra :

10249604

Codice articolo precedente:

461568

60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 14,6769 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

733,85 €

50 x 14,6769 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 54.0 mm
d2 63.5 mm
H 25.4 mm
Filettatura standard BSP
Filettatura standard Metrico
Materiale EPDM
Colore Nero
Tipo 1
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci