I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo cono | Colore | Materiale | Linguetta | Diametro minimo cono | Stile tappo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0811 € - 0,0948 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.031 in
0.8 mm
|
Pieno
|
||||
0,1265 € - 0,1476 € | 32887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.047 in
1.2 mm
|
Pieno
|
||||
0,2628 € - 0,2628 € | 14033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
Pieno
|
||||
0,4362 € - 0,5107 € | 73610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Pieno
|
||||
0,8385 € - 0,9807 € | 15790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.406 in
10.3 mm
|
Pieno
|
||||
0,8046 € - 0,9388 € | 15685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
Pieno
|
||||
1,7746 € - 1,7746 € | 5501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
Pieno
|
||||
3,1564 € - 3,1564 € | 5619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.937 in
23.8 mm
|
Pieno
|
||||
5,5271 € - 5,5271 € | 1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
Pieno
|
||||
7,6268 € - 7,6268 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
Pieno
|
||||
13,2488 € - 13,2488 € | 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.469 in
62.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pieno
|
||||
41,074 € - 41,074 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Pieno
|
||||
4,9175 € - 5,1884 € | 1544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,2528 € - 0,2818 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.256 in
6.5 mm
|
Pieno
|
||||
0,0679 € - 0,0849 € | 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.024 in
0.6 mm
|
Pieno
|
||||
0,2998 € - 0,3191 € | 42248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Pieno
|
||||
3,634 € - 3,634 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hollow
|
||||
5,5132 € - 5,5132 € | 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
1,0985 € - 1,2214 € | 9007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.72 in
18.3 mm
|
Pieno
|
||||
0,2114 € - 0,2114 € | 40721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Pieno
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare