Menu Ricerca

Tappi con liguetta laterale per DKO

Disponibile

I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari. Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura HD Colore TL Raccordi DKO compatibili (tutti) Acquista
0,2464 € - 0,2761 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Giallo
44.5 mm
38S, 42L
0,1098 € - 0,1329 € Richiedi il lead time qui
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Giallo
39.6 mm
35L
0,0944 € - 0,2007 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Giallo
26.0 mm
12S
0,0587 € - 0,071 € Richiedi il lead time qui
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
Giallo
31.3 mm
20S, 22L
0,028 € - 0,0645 € Richiedi il lead time qui
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Giallo
18.0 mm
6L
0,0926 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Giallo
31.0 mm
16S
0,1155 € - 0,1155 € 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Giallo
39.5 mm
30S
0,0359 € - 0,0829 € Richiedi il lead time qui
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Giallo
23.0 mm
8S, 10L
0,0514 € - 0,0599 € Richiedi il lead time qui
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Giallo
31.0 mm
18L
0,0898 € - 0,1909 € Richiedi il lead time qui
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Giallo
25.0 mm
10S, 12L
0,031 € - 0,0716 € Richiedi il lead time qui
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Giallo
19.5 mm
6S, 8L
0,105 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Giallo
31.0 mm
14S, 15L
0,0893 € - 0,1036 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Giallo
34.2 mm
25S, 28L
0,0253 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
13.8 mm
M14 x 1;5
19.0 mm
Rosso
19.5 mm
6S,8L
Richiedi il lead time qui
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Rosso
31.3 mm
20S,22L
0,0345 € - 0,0345 € Richiedi il lead time qui
21.8 mm
M22 x 1;5
29.0 mm
Rosso
31.0 mm
14S,15L
0,0704 € - 0,0704 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Rosso
39.5 mm
30S
0,0417 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Rosso
31.0 mm
16S
0,0393 € - 0,0393 € 22995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
Rosso
26.0 mm
12S
0,0425 € - 0,0425 € 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
Rosso
31.0 mm
18L
  • di 2
Tappi a compressione M52 x 2.0 60.0 mm Giallo LDPE

10104774

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    38S, 42L
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2.0
Tappi a compressione M45 x 2.0 50.0 mm Giallo LDPE

10104767

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    35L
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2.0
Tappi a compressione M20 x 1.5 27.0 mm Giallo LDPE

10104699

Fascia di prezzo
0,2007 € - 0,0944 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    12S
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappi a compressione M30 x 2.0 35.0 mm Giallo LDPE

10104736

Fascia di prezzo
0,071 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    20S, 22L
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2.0
Tappi a compressione M12 x 1.5 16.0 mm Giallo LDPE

10104651

Fascia di prezzo
0,0645 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    6L
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappi a compressione M24 x 1.5 30.0 mm Giallo LDPE

10104712

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    16S
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1.5
Tappi a compressione M42 x 2.0 50.0 mm Giallo LDPE

10104750

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    30S
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2.0
Tappi a compressione M16 x 1.5 21.5 mm Giallo LDPE

10104675

Fascia di prezzo
0,0829 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    8S, 10L
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappi a compressione M26 x 1.5 32.0 mm Giallo LDPE

10104729

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    18L
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1.5
Tappi a compressione M18 x 1.5 25.0 mm Giallo LDPE

10104682

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    10S, 12L
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1.5
Tappi a compressione M14 x 1.5 19.0 mm Giallo LDPE

10104668

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    6S, 8L
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
Tappi a compressione M22 x 1.5 29.0 mm Giallo LDPE

10104705

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    14S, 15L
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
Tappi a compressione M36 x 2.0 40.0 mm Giallo LDPE

10104743

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    25S, 28L
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2.0
Tappi a compressione M14 x 1;5 19.0 mm 7.0 mm Rosso LDPE

10140642

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    6S,8L
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
Tappi a compressione M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Rosso LDPE

10140703


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    20S,22L
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2
Tappi a compressione M22 x 1;5 29.0 mm 7.5 mm Rosso LDPE

10140673

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    14S,15L
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
Tappi a compressione M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rosso LDPE

10140727

Fascia di prezzo
0,0704 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    30S
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2
Tappi a compressione M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Rosso LDPE

10140680

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    16S
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
Tappi a compressione M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm Rosso LDPE

10140666

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
22995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    12S
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
Tappi a compressione M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm Rosso LDPE

10140697

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0425 €

Livelli di giacenza
1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccordi DKO compatibili (tutti)
    18L
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5