Menu Ricerca

Tappi a compressione M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rosso LDPE

This red LDPE compression plug fits M42 x 2 threads to protect 25S, 28L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Codice articolo Essentra :

10140727

Codice articolo precedente:

552092-RED

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1500 + 0,0687 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1500

Totale ordine:

103,05 €

1500 x 0,0687 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 41.2 mm
HD 49.1 mm
TL 39.5 mm
Raccordi DKO compatibili (tutti) 30S
Dimensioni filettatura M42 x 2
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci