Menu Ricerca

Tappi a compressione M14 x 1;5 19.0 mm 7.0 mm Rosso LDPE

This red LDPE compression plug fits M14 x 1.5 threads to protect 6S, 8L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Codice articolo Essentra :

10140642

Codice articolo precedente:

552083-RED

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1500 + 0,0253 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1500

Totale ordine:

37,95 €

1500 x 0,0253 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 13.8 mm
HD 19.0 mm
TL 19.5 mm
Raccordi DKO compatibili (tutti) 6S,8L
Dimensioni filettatura M14 x 1;5
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci